Skip to main content

案例研究:机器视觉系统

空间不变,功率更大

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

机器视觉系统通过减少检测时间并提高准确性,显著提高了吞吐量,提高了自动化生产线的产品质量。这家制造商希望通过升级图像处理系统的计算功能,进一步提高吞吐量。然而,设备的外形已经固定,因此没有额外的空间可用于扩展。主要目标是:

  • 更快、更强大的图像处理需要更大的功率
  • 没有空间可用于更大的电源
  • 未来升级将需要更大功率
inspection UAV image

Vicor 解决方案

三路输出直接从 24V 输入电源单独降压转换而来。ZVS 降压稳压器满足了两路低电压、低功率 (50W) 的要求。较高功率的 12V (170W) 由两个并联的 ZVS 降压稳压器提供。

主要优势

主要优势

解决方案尺寸极小(每个稳压器 10 x 14 毫米,几乎没有外部组件)

解决方案尺寸极小(每个稳压器 10 x 14 毫米,几乎没有外部组件)

EMI icon

Minimal electromagnetic interference (EMI)

high efficiency icon

ZVS topology enables modules with up to 98% efficiency

Vicor ZVS 降压稳压器在狭小的空间内最大限度增加了可用电源

供电网络:ZVS 降压稳压器直接将 24V 输入转换为单个输出,提高了系统效率,减少了余热,并提升了可靠性。如欲分析该供电链,请使用  Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情。

供电网络

Vicor power delivery network for Inspection UAVs
DCM product family image

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


资源