工业和 EVTOL 活动
亚洲电源技术发展论坛

Vicor 在亚洲电源技术发展论坛上展示了高性能电源模块如何助力低空航空电子设备以及 EVTOL
eVTOL 正在蓬勃发展,并在低空经济中有出色的表现。航空电气化面临着重大的电力挑战。其中一个重要挑战是经济高效地提供高性能以及航空级可靠性。尽可能降低 eVTOL 应用的重量也至关重要。额外的重量意味着更高的成本和更短的续航。
那么,如何在减小尺寸和重量的同时提供更高的功率和可靠性?Vicor 将介绍如何使用高密度功率模块来解决这一挑战。
了解如何使用高密度电源模块来减小尺寸和重量,同时提供更高的功率和可靠性
高功率密度电源模块在 eVTOL 中的应用
演讲人:朱素华,Vicor 技术销售工程师
Vicor 使用高密度电源模块来解决减小尺寸和重量、同时提供更高功率和可靠性的电源挑战。它们可靠、高效,可以放在手掌中。这些微型 DC-DC 转换器具有良好的散热,非常适合从高压转换至 48V,再到更小的负载。

朱素华(Tina Zhu)于 2016 年加入 Vicor,担任技术销售工程师,负责华南和华西的产品市场推广、客户技术选型支持等。在加入 Vicor 之前,Tina 服务过 Philips 等公司。
亚洲电源技术发展论坛
第十五届 “亚洲电源技术发展论坛”全面打造 4 大会场,包含半导体芯片、功率器件、被动元件、测试测量、检测认证等多个技术方向,涉及小功率、高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、光伏储能等多产品应用领域。