汽车活动
第 9 届汽车盛会
慕尼黑
汽车高压电源系统大会
2023 年
7 月 26 日 ~ 29 日

Vicor 将涵盖 48V 前沿汽车主题
Vicor 将在慕尼黑汽车高压电源系统大会上进行两场演讲,展示其 48V 专业技术。在特斯拉宣布转用 48V 电源之后,人们一直在寻找将汽车应用从 12V 转换为 48V 的最佳途径。48V 电源设计的领导者 Vicor 将介绍使用 48V 的优势,以及高密度电源模块如何实现轻松过渡,实现高度的灵活性和可扩展性。
Vicor 将在汽车高压电源系统大会上进行两场演讲
48V 汽车电网的优势与阻碍
演讲人:Greg Green 和 Haris Muhedinovic
Greg 和 Haris 将进行 48V 汽车主题的讨论,如:
- 48V 是否已经准备好替代 12V 技术?
- 何为 48V 的最佳架构及实施策略?
- 使用 48V 技术可实现哪些汽车优势?
- 实施 48V 配电网络有何阻碍?

Greg Green 在汽车行业拥有超过 33 年的丰富经验,涉及 OEM 厂商和一级供应商的制造、设计工程和产品线管理。Greg 丰富的汽车产业经验包括制造、产品开发和业务开发等。Greg 先后毕业于密歇根大学和凯特林大学,分别获航空航天工程学士学位和制造管理硕士学位。

Haris Muhedinovic 与 OEM 厂商和 TIER 合作,为要求苛刻的汽车应用设计开发最高性能的电源解决方案。Haris 非常关注电源电子与电子系统,对行业新技术及新趋势了如指掌,因此他实施的电源解决方案可满足苛刻的规格要求。Haris 毕业于萨拉热窝大学,获理工科硕士学位,在电源电子产品设计与应用工程方面拥有长达 7 年的丰富经验。
通过小型化电源模块实现领先 48V 电源网络
演讲人:Greg Green,Vicor 汽车客户计项目总监
Greg Green 将介绍如何为 48V 汽车供电网络实现节省空间的轻量级高压解决方案。他将重点介绍最新 DC-DC 转换技术如何提供具有最小空间及重量要求的 48V 电网。此外,他还将展示通过正弦振幅转换进行高压至 48V 转换的电源模块如何为从汽车电网中移除 48V 电池提供支持。

Greg Green 在汽车行业拥有超过 33 年的丰富经验,涉及 OEM 厂商和一级供应商的制造、设计工程和产品线管理。Greg 丰富的汽车产业经验包括制造、产品开发和业务开发等。Greg 先后毕业于密歇根大学和凯特林大学,分别获航空航天工程学士学位和制造管理硕士学位。
关于汽车高压电源系统大会
Automotive IQ 非常振奋地宣布,其长期举办的 48V 电源系统大会将在中断 4 年后重返慕尼黑,更名为 2023 汽车高压电源系统大会,主要展示当前的驱动因素、挑战和商机,包括:高效、高能源密度、成本优化;高压供电系统的快速加速;利用低压 48V 和 12V 电源系统众所周知安全优势的机遇;主要 OEM 厂商保证电源可靠性、冗余、容量和效率的目标;逆变器技术发展;DC-DC 转换器、碳化硅技术与电源电子;对电子电气组件 E/E 架构、热管理和网络安全的更多关注。