Power averaging for counter-UAS systems delivers speed and reliability
Power averaging enables compact, lightweight C-UAS systems by pairing current-limiting DC-DC converters with capacitors to deliver peak pulses reliably
Vicor DCM3623T75H53 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器模块,可使用未稳压的 36V 至 75V 宽输入电压生成额定值为 48V 的隔离式 DC 输出。该模块利用 Vicor ChiP 封装技术的散热与高密度优势,可帮助客户实现低成本的电源系统解决方案,带来以前无法实现的系统尺寸、重量及效率特征。该模块采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在其整个输入电压范围内提供高效率。该 DCM 峰值效率为 92.5%,最大功率密度为 818W/in3,可提供从各种未稳压电源到负载点的优异电源系统性能。
Power averaging for counter-UAS systems delivers speed and reliability
Power averaging enables compact, lightweight C-UAS systems by pairing current-limiting DC-DC converters with capacitors to deliver peak pulses reliably
第 14 届欧洲太空动力会议
本次活动的主题将涵盖太空应用电力的关键方面,包括电源管理、太阳能发电机以及储能
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势