Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Vicor 战略营销副总裁 Maury Wood 讨论了供电网络(PDN)如何从 12V 架构决定性地转变为 48V 架构以利用更高的效率,抓住这一机会给几十年来一直围绕 12V 架构进行优化的传统系统带来了许多电力系统设计挑战。
Vicor 通过推出 DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块以应对这一挑战,使电力系统设计人员能够为传统的 12V 负载部署高性能的 48V 供电网络,并实现显著的尺寸、重量和效率优势。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率