Current gain and current density essential to power AI today: Patrizio Vinciarelli interview
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor shares insights on powering AI today and its extraordinary current demands and the need to easily scale
欢迎观看 ExaScaler/PEZY ZettaScaler-2.2 液浸式冷却超级计算机 Gyoukou 的演示。据报道,该超级计算机 2017 年 11 月以 19.1PFlop/s 的性能排在 Top500 第五位并以 14.1GFlops/W 的每瓦性能比稳居 Green500 第四。系统内的每个插槽有 256 个处理器,其采用 48V 分比式电源(一种高效率、高密度的配电架构)。PEZY CPU 与 Vicor 合封电源 (PoP) 模块化电流倍增器 (MCM) 合封在一起,其可在 XPU 位置实现直接 48V 至 1V 以下的高效电流倍增。Gyoukou 超级计算机安装在日本横滨 JAMSTEC 研究所。
Current gain and current density essential to power AI today: Patrizio Vinciarelli interview
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor shares insights on powering AI today and its extraordinary current demands and the need to easily scale
采用 48V 分比式电源架构™为 AI 处理器供电
采用 48V 分比式电源架构™ 克服传统的多相方案限制,显著降低了高需求负载下的 I²R 热损耗
以 48V 为 AI 处理器供电,向正确方向迈进
随着对人工智能处理器性能的需求激增,所有人都在寻求为其供电的最佳方法。答案比你想象的要简单——只需观察 2R
DC-DC 电源模块助力桥接 48V 至 12V 转换
供电网络(PDN)正在从 12V 至 48V 架构发生决定性转变