Vicor 模块化供电方法提供了灵活、可扩展、高性能的电源解决方案
获取免费电子书:加速进入高性能 48V 供电网络
电源驱动创新:探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
Vicor 48V 电源模块生态系统:完整的供电网络解决方案
技术视频:学习实用的设计策略,减少损耗并优化您的下一个电源系统设计
本视频介绍了 Vicor 的带用户配置功能的 VI Chip PRM 模块。
延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
通过功率平均技术使电源功率需求降低 64%
简洁的冗余供电设计,确保飞机持续安全运行
符合 VITA 62 标准的可配置系统能适应特定的电源需求