11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.
LED技术应用广泛,从大型显示屏到建筑照明,举不胜举。为 LED 应用设计电源系统的工程师,面临产品开发的大量挑战,他们要开发出比竞争对手的产品具有切实优势的系统。
虽然 LED 是一种高效的光源,但系统对电源的需求不断升高。其推动因素是使用亮度更高的 LED、面板上的 LED 更多,而且系统中的面板也在增多。尽管如此,也要缩小尺寸,因为面板越来越薄,有时还会构造成独特的外形。此外,还需要更轻的系统,因为更轻的系统安装起来更容易,而且对LED 的支撑结构要求更低。
必须最大限度降低 LED 系统的拥有成本,才能带来最高的回报,才能最大限度提高产品销量。这不仅仅是BOM的问题:设计时间可能是主要成本,而提高效率和可靠性则可降低运营成本。
电源系统组件式设计方法可为 LED 应用提供几项明显的优势。除了已经证实的可缩短设计时间外,还允许电源组件布置在系统最适合的物理位置:这有时在大型 LED 显示屏中非常重要。
此外,Vicor 电源组件还具有紧凑的外形,可最大限度降低电路板上的高度:我们的 SiP 封装比 LED 薄,即便是高功率 ChiP 封装,也只高出 1.26 毫米。
使用更高的输入电压来提高系统传输效率。ZVS 降压稳压器及升降压稳压器可将高达 60V 的电压直接变为 LED 负载电压,这不仅可最大限度降低电缆的 I2R 损耗,同时还可缩小尺寸,进而降低成本。
使用电源系统组件设计方法还可增加灵活性。工程师可通过选择不同的前端组件,支持通用交流电、高压直流 及低压直流 电源。
热对 LED 有很大的负面影响,会导致变色,降低亮度并会降低可靠性。电源组件的高效率,再加上能够将转换器布置在最佳位置,使得电源系统组件式设计方法成了一种可内在提高性能及可靠性的方法。
相关内容
11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.
ReVolt is cleaning up the film industry
ReVolt replaces noisy diesel generators on film sets with a clean mobile battery system
Tech Taipei 2026 高功率半导体技术研讨会
Vicor 展示了高密度电力转换,加速向 48V 供电网络迁移
48V 迁移之路上的 12 项技术挑战
为帮助您为迁移到 48V 做好更充分的准备,以下梳理了 12 项需要重点关注的挑战