Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
IAM 输入衰减模块是一个器件级、DC 输入前端滤波器,旨在占用最小电路板空间,同时为当今复杂的电子系统提供最大程度的保护。IAM 与 24、48 和 300VDC 输入模块的组合提供了一种高效率、高功率密度系统,具有 1 - 95VDC 输出范围,功率高达 400W(可扩展到800W)。您的系统将受益于 Vicor 的器件级转换器的小尺寸、高效率和固有可靠性,同时满足电信和工业电源应用的严苛要求。
筛选产品
| 型号 | 数据手册 | 输入电压 (V) | 温度 | 功率 (W) | RoHS Compliant | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI-AWW-EU
|
Part Number: VI-AWW-EU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–10°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A11-CU
|
Part Number: VI-A11-CU | 数据手册: |
输入电压 (V):
21 – 32
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-AWW-CU
|
Part Number: VI-AWW-CU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A11-IU
|
Part Number: VI-A11-IU | 数据手册: |
输入电压 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-AWW-IU
|
Part Number: VI-AWW-IU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A11-MU
|
![]() |
Part Number: VI-A11-MU | 数据手册: |
输入电压 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 |
|
VI-AWW-MU
|
Part Number: VI-AWW-MU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VE-A11-EU
|
![]() |
Part Number: VE-A11-EU | 数据手册: |
输入电压 (V):
21 – 32
|
温度:
–10°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 |
|
VE-AWW-CU
|
Part Number: VE-AWW-CU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-A11-IU
|
Part Number: VE-A11-IU | 数据手册: |
输入电压 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-AWW-IU
|
Part Number: VE-AWW-IU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-A11-MU
|
Part Number: VE-A11-MU | 数据手册: |
输入电压 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-AWW-MU
|
Part Number: VE-AWW-MU | 数据手册: |
输入电压 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
功率 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 | |
|
VI-A66-EQ
|
Part Number: VI-A66-EQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
200 – 400
|
温度:
–10°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A33-CQ
|
Part Number: VI-A33-CQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
42 – 60
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-ANN-CQ
|
Part Number: VI-ANN-CQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A66-CQ
|
Part Number: VI-A66-CQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A33-IQ
|
Part Number: VI-A33-IQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
42 – 60
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-ANN-IQ
|
Part Number: VI-ANN-IQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
36 – 76
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A66-IQ
|
Part Number: VI-A66-IQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
200 – 400
|
温度:
–40°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VI-A66-MQ
|
Part Number: VI-A66-MQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
200 – 400
|
温度:
–55°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
查看详情 | |
|
VE-ANN-CQ
|
Part Number: VE-ANN-CQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 | |
|
VE-A66-CQ
|
Part Number: VE-A66-CQ | 数据手册: |
输入电压 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
功率 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
查看详情 |
可承受高浪涌
输入极性保护
逻辑禁用
阵列的扩展输出(高达 800W)
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器