正确完成模块化 DC-DC 系统设计
您将了解输入输出滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题
提供更高性能及功能性的需求在不断增长,而且您需要减少电源系统空间占用并降低功耗。您必须用更短的设计时间和更少的资源来应对这些挑战。您将需要克服传统基础独立组件式电源系统设计的极限,转而采用高级解决方案。
模块化电源组件支持可预测的组件与系统的功能性及可靠性,包括组件与系统功能性及可靠性可预测、快速的设计周期、便捷的系统配置、可重构与扩展性,同时还可实现超越最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度和经济性。多组件的组合可实现完整的电源系统,不仅能够克服艰巨的空间及效率挑战,而且几乎可消除常见的“最后一分钟”的意外及延迟。在业经验证的 Vicor 广泛电源组件产品系列中,即可独立使用也能与下游负载点 ZVS 降压稳压器及升降压稳压器配合使用的 DCM DC-DC 转换器的供电网络支持高效供电,可提供优异的电源系统性能以及从各种未稳压电源到负载点的可靠连接。
正确完成模块化 DC-DC 系统设计
您将了解输入输出滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题
Current gain and current density essential to power AI today: Patrizio Vinciarelli interview
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor shares insights on powering AI today and its extraordinary current demands and the need to easily scale
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力