Skip to main content
电池化成

更快速地为更多电池单元供电
提升整体吞吐量

High density and efficiency icon

高功率密度

Bidirectional icon

双向转换

Clock icon

缩短上市时间

Wide icon

宽范围输入

优化 DC-DC 电源转换,满足新的市场需求

高效且功率密集

与传统的分立式电源解决方案相比,Vicor 的高性能电源模块采用模块化供电方法,所需空间大幅减少,同时还能提供高效率和高功率密度。这样就可以在不增加占地面积的情况下提高电池吞吐量。

先进的电源架构

Vicor 获得专利的电源架构和拓扑结构支持电池生命周期所有阶段的电源设计,可利用固定比率转换器,并通过功率和并联模块轻松修改可用功率等级,进而最大限度地提高系统效率。

供电网络

battery formation all options

隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压(高达 800V)输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准安全超低压(SELV)母线输出电压,从而实现设计灵活性。然后,电压可被降压至适合电池组化成的水平,本例中为 4.2V。BCM 模块经过功率匹配和并联,可输送更多电源,并支持双向电流流动,使系统能够回收电池组化成过程中使用的电能,将其送回电网或储能设备,以便将来重复用于为更多电池供电。

BCM family page

BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


电流:高达 150A


峰值效率:98%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


资源