Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
电源转换器的尺寸阻碍了其布局于负载点附近
大电流输出会导致大量线路 (I2R) 损耗
大容量电解电容让负载旁边的空间非常拥挤
靠近负载的开关会产生噪声
最大限度减少能源浪费
低 EMI
调整可支持任何负载
根据电源需求进行扩展
高密度
组件位置的灵活性
快速瞬态响应
简单的模块化设计
PRM 不仅可使用分比式母线电流来调节次级 VTM 上的电压,而且还可在没有电压检测线路的情况下在 PoL 上提供 1% 的稳压。
一个稳压器可驱动多个变压级 (VTM),从而提供不同的 PoL 电压。
凭借其低输出阻抗,更小的陶瓷电容器(电容锐减 1000 倍)可用于 VTM 输入端,代替 PoL 大容量电容。
选择 VTM,其可在电源应用于输入或输出端的情况下工作,以支持双向应用。
实现合封电源技术,在主板上支持大电流 XPU。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势