Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
半导体制造商依靠高密度测试系统来支持其日益复杂的产品组合。AI 处理器、CPU、GPU、SoC 和移动处理器正在增加更强大的功能,包括射频连接、电源管理和混合信号处理。为了支持这些不同的 IC 功能,ATE 系统需要先进的 PDN 来处理各种不同的功率和电压。这些测试仪的模块化也变得至关重要,因为测试仪需要从测试 1V 下消耗 1000A 的 AI 处理器切换到混合信号 SoC,而其电流仅为处理器电流的一小部分,对 EMI 极为敏感。Vicor 获得专利的正弦振幅转换(SAC)拓扑,其本身高频下的软开关具有很低噪声,大大减少了由于高 EMI 而产生的虚假测试结果。
提升前端 ATE 电源的效率是一项艰巨任务,PDN 没有尝试采用这种方法,而是构架为使用中间 48V 母线,以提高从 48V 到负载点的效率。由两个 Vicor DCM3623 隔离、稳压 DC-DC 转换器模块组成的阵列可在满载时以 92.7% 的效率提供超过 600W 的功率。在同一个 PDN 中,Vicor 固定比率 DC-DC 模块以 96% 的效率将 48V 转换为各种负载点要求,从 1V 到 12V。Vicor 固有的低噪声 SAC 拓扑结构和先进的封装技术,结合平面磁性器件和超薄外形,大大简化和改进了热管理。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率