Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
晶圆级自动化视觉检测系统确保了半导体 IC 的最高质量和可靠性,并使制造商能够不断提高产量。这些系统采用精密光学和模拟电路来识别晶圆制造过程中的最小缺陷。随着最新工艺节点的进步,光刻尺寸不断缩小,制造商需要最高的缺陷灵敏度。这一要求强调了视觉系统中需要大量噪声滤波的模拟和混合信号电路。随着电力需求的增加,滤波器变得太大而无法与这些系统相容。为了跟上半导体晶圆制造的进步,需要一种新的供电方法。
自动化视觉系统设计工程师可以从重新考虑 PDN 开始,降低敏感晶圆检测系统中的噪声。关键的第一步是将系统从过时的 12V 母线转换到更节能的 48V 母线,以改善效率和热问题。然而,为了完全达到晶圆检测的要求,必须采用一种固有噪声较低的解决方案。采用正弦振幅转换(SAC)拓扑结构的 Vicor BCM 固定比率转换器可降低噪声,并能让制造商使用更少的滤波。此外,紧凑的尺寸和轻薄的外形简化了热管理,从而简化了检测系统的机械设计。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率