Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 和 Vicor 正在克服复杂的技术挑战(波前像差),以将深空观测升至全新水准。了解功率密集型模块如何支持太空的新发现。
在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这一工程壮举有望以前所未有的清晰度观测宇宙。
极大望远镜(ELT)的主镜直径达 39 米,或为观测天文学实现革命性突破,使我们能够以前所未有的清晰度窥探宇宙深处。
这一成就由专注于高密度电源模块的美国公司 Vicor 和位于博尔扎诺的意大利公司 Microgate 合作实现,Micorgate 是自适应光学控制系统的领导者。他们正在共同开发先进的技术解决方案,克服地面天文观测的挑战。
图 1:Microgate 望远镜。
从地面观测天文的主要障碍之一是大气湍流,它会扭曲来自天体的光线。为了克服这一问题,ELT 配备了一个名为 M4 的自适应副反射镜,其直径为 2.4 米,厚度仅为 1.9 毫米。该镜由 5,316 个音圈电机控制,可使镜面实时变形以补偿大气像差,确保生成极其清晰的图像。
为确保正常运行,自适应光学系统需要一款精确、高效、紧凑的电源。
Microgate 选择了以高功率密度和可靠性著称的 Vicor DCM3623 系列 DC-DC 转换器模块。每个模块可为多达 36 个电机通道供电,降低了布线复杂性并改善了系统热管理。
Vicor 与 Microgate 的合作是高科技领域国际合作的典范。
得益于此次合作,极大望远镜(ELT)能够以前所未有的精度观测宇宙,为了解宇宙的起源开辟了新领域。Microgate 硬件工程师 Gerald Angerer 表示:“Vicor 的高效率、高功率密度模块非常紧凑、可靠,电路板空间占用极少。我们使用这些模块已超过 10 年,目前还没有能够与之媲美的替代方案。”
极大望远镜(ELT)使得人类朝着探索宇宙的旅程迈出了重要一步,这要归功于 Vicor 和 Microgate 等公司的创新与合作。
本文最初由 Electronica AV 发布。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率