Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
紧凑轻巧
快速瞬态响应
可跨平台扩展
高压电池直接为 48V 负载供电
Vicor 高性能电源模块所需的空间远小于传统的分立式电源解决方案。这样就可以在车辆中灵活地放置电源转换装置,使其他替代方案望尘莫及。
采用模块化方法,汽车制造商可以通过添加或更换不同的模块来轻松扩展电源,以满足具体需求。这样就可以在不同的汽车平台上部署相同的电源架构。
使用 Vicor 模块,在安全特低电压(SELV)范围内供电,保留高压储能的优势。Vicor 的电源模块响应速度快,可满足各种子系统的电源需求。
Vicor BCM 提供内部隔离,不需要多个分立器件。该模块支持从负载向高压提供再生电力,以延长车辆续航。
我们的工程师团队与客户密切合作,定制模块来满足他们的具体需求,并充分利用我们的模块,设计全新的高效模块化供电网络。只需使用几个电源模块,我们的解决方案即可支持数百种独特的电源网络设计,在功率、重量和封装空间之间实现完美的平衡。
Vicor BCM6135 电源模块使 800V 和 400V 电池可以为 48V 供电网络供电,同时减轻重量,节省空间。只需添加或移除一个模块,就可以将功率水平提高或降低 2.5kW。如图所示,三个 BCM6135 模块可提供 7.5kW 的功率。BCM6135 提供双向电源转换和快速瞬态响应,因此不需要在 48V 电压水平使用中间储能装置。BCM6135 可以虚拟化高压电池,使其在系统中看起来像 48V 电池,节省实际 48V 电池的空间和重量——这是分立式解决方案所无法做到的。
即将发布
BCM6135 系列
隔离 固定比率
输入:400V (260 – 410V)
输出:48V (32.5 – 51.3V)
电流:高达 65A
功率:2.5kW
峰值效率:97.9%
尺寸:61 x 35 x 7.4 毫米
可购买
BCM6135 系列
隔离固定比率
输入:800V (520 – 920V)
输出:48V (32.5 – 57.5V)
电流:高达 80A
功率:2.5kW
峰值效率:97.3%
尺寸:61 x 35 x 7.4 毫米
与我们合作,Vicor 工程师将帮助您设计功率、重量和封装空间最优化的解决方案。我们可以:
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
2026 年汽车创新日
Vicor 展示了使用紧凑、高功率密度的 DC-DC 转换的创新优势