11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.
长期以来,电影制作一直依赖便携式柴油发电机为照明、摄像机、运动控制、通信和片场营地供电。拍摄现场的用电强度越来越高,使用发电机组可能会导致工程限制和环境问题。
长期以来,电影制作一直依赖便携式柴油发电机为照明、摄像机、运动控制、通信和营地供电。拍摄现场的用电强度越来越高,使用发电机组可能会导致工程限制和环境问题。噪声可决定设备的位置,废气可能会限制气流和工作距离。鉴于可变的“脏”输出,不得不在敏感负载之前进行额外的滤波。
ReVolt 控股的电池电动替代方案将电影拍摄现场重新定义为车轮上的直流微电网,将 800V 牵引式电池组与模块化电源转换相结合,在多种电压下提供清洁的交流电,没有燃烧产生的不利噪声与排放影响。
图 1:便携式系统为电影拍摄现场的摄像机、音响与照明等设备供电。
ReVolt 车队涵盖适用于专业特种设备的紧凑型装置,以及适用于片场外景地和现场营地的大容量平台。WeVolt 机组主要针对占地面积小的三相负载,而较大的 Mule 类机组则提供 120kW 的连续供电,电池组容量为数百千瓦时,本地插座电压为 480V、208V、240V 和 120V。这足以取代一系列拖车式发电机组用于核心机组基础设施。
该系统设计为充电时不间断供电,因此工作人员可以在不中断供电的情况下,从电网或可再生能源回补电力。ReVolt 报告称,现场系统可在几乎没有噪声、没有二氧化碳排放的情况下,为主要工作室的摄像机、照明、SFX 和营地供电。
图 2:WeVolt 是 ReVolt 最小的工业级三相电源选项。
运行期间没有发电机噪声和废气,机组可更靠近拍摄地,能缩短线缆铺设距离并可减少相关的铜损、连接器和人工。行业组织多年来一直在推进这一转型,以减少现场的排放及噪声影响。随着技术的成熟,电气化片场得到了越来越广泛的认可。
在核心技术层面,ReVolt 采用 Vicor BCM® 母线转换器、DCM™ 隔离转换器和 PRM™ 稳压器,将 800V 电池主干转换为影视设备所需的低压供电轨和精密稳压输出。BCM4414 将 HVDC 链路降至 48V 的隔离配电母线(在 4.35 x 1.4 x 0.37 英寸 VIA™ 模块中可高达 35A),提供紧凑安全封装所需的高功率密度和电流隔离。
下游,DCM 模块服务于 24V 负载,而 PRM 非隔离降升稳压器产生的使用点设定值报告效率大约高达 96% ,最大限度地减少热负荷,并实现 ReVolt 在整个平台上强调的“无散热器”方案。在某些配置中,BCM 用作 48V 供电域的电池仿真器,使 ReVolt 能在不影响供电或瞬态行为的情况下,减轻辅助电池组的质量。
剧组注意到的最直接差异是声音。10kW 的柴油发电机一般安装在一个足球场之外,才能避免 75dB 的噪声干扰,而 ReVolt 供电单元则在其供电设备旁边以“电脑风扇”级噪声运行。此外,该公司还确定了纯正弦输出和稳定电压的优势,用于数字照明和运动控制特种设备,否则将需要在发电机组后面进行额外的滤波。
从碳与空气毒性物质的角度来看,将负载从非道路柴油发动机移开,不仅能减少拍摄现场的二氧化碳排放,而且还能减少氮氧化物 (NOX) 和颗粒物污染,符合影视工作室的可持续发展目标和许可要求。
本文最初由 EE Power 发布。
11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.
ReVolt is cleaning up the film industry
ReVolt replaces noisy diesel generators on film sets with a clean mobile battery system
Tech Taipei 2026 高功率半导体技术研讨会
Vicor 展示了高密度电力转换,加速向 48V 供电网络迁移
48V 迁移之路上的 12 项技术挑战
为帮助您为迁移到 48V 做好更充分的准备,以下梳理了 12 项需要重点关注的挑战