高密度、高功率模块实现更轻巧、安全、经济的线缆设计,延长任务续航能力
这类无人机通过线缆与地面电源连接实现供电和控制,延长任务续航能力
农业无人机面临独特的挑战,需要在各种天气条件下携带重型负载执行长时间喷洒作业。它们必须可靠、安全地覆盖广泛区域,以满足农业对高生产力的要求。这类无人机配备了 GPS、泵机、雷达传感器、视觉系统和故障保护系统,这些设备需要不同的电压和功率水平。主要目标包括:
Vicor 的高性能电源模块紧凑轻巧,使无人机能够携带泵机或传感器等必要的作业配件。同时,高效率特性可延长飞行时间,简化热管理系统,减少板载空间占用。
更高的效率可延长飞行时间和作业范围
电源模块支持多种负载端设备输入电压
采用先进的封装和拓扑结构
Vicor DCM™ 电源模块是一款隔离型高效稳压 DC-DC 转换器,采用高频零电压开关(ZVS)拓扑结构,可将不稳定的宽范围输入电压转换为隔离输出。模块化 DCM 转换器和下游 Vicor ZVS 降压及升降压产品支持高效的配电,在各类不稳定电源到负载端之间提供卓越的电源系统性能和连接。