延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
海岸监视雷达是一种全天候专用传感器,旨在强海杂波环境中探测小型、低雷达截面目标,例如小艇和渔船。作为海岸监视系统的核心,它们提供实时态势感知,监测海上交通,并保障港口安全。它们需要高功率和高功率密度,以有效探测、识别和跟踪海上威胁。
Vicor 在 3U 封装中提供高达 600W 的功率。I2C 通信协议提供实时运行状态监控。通过选用该电源,客户能够为未来的冗余解决方案提供可扩展性。Vicor VITA 62 电源符合 MIL-STD 标准,因此无需花费大量时间和精力来进行标准认证。
符合 MIL-STD 标准的电源
缩短设计交付周期
基于电源模块的轻量化 VPX 电源