延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
在极端环境中显示任务关键数据、传感器馈送和导航信息,需要坚固耐用且在最严苛条件下依然能可靠运行的电源。这些单元需要在宽工作温度范围内运行,电源必须符合 MIL-STD 标准。采用标准化的 VPX 电源,有助于提升工程开发效率并降低成本。
Vicor VITA 62 电源基于高性能 Vicor 电源模块。Vicor 产品的高功率、大电流传输、强大的散热性能和可靠性可确保更长任务时间和卓越的系统耐久性。这些 VPX 电源坚固耐用、可灵活配置且符合 MIL-STD 标准。
符合 VITA 62 标准的 3U 解决方案
适用于严苛条件的坚固、可靠的电源
在航空航天和国防领域拥有 40 多年的经验