延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
高功率密度与重量
高电压
低 EMI
迅速应对自然灾害和恢复通信对于恢复饮用水、食品和电力等基本服务的供应至关重要。这让急救人员能及时满足灾民当时的迫切需求,并有助于确保他们的安全。缺乏移动通讯会阻碍急救工作或使生命处于危险。
一家日本的电源和无人机制造公司 Fukaden 开发了一种带有通信基站的系留无人机,在发生自然灾害时能够提供互联网和移动电话服务。这有助于迅速克服沟通的障碍,使处境危险的人们能够及时获得关键性的支持服务。这些轻型无人机由便携式发电机提供动力,能够与急救人员一同部署,为所需物资和人力服务的通讯提供了便利。
低噪声
高密度
高效率
对无人机的性能至关重要的是它的地面和无人机嵌入式的供电网络。Fukaden 公司的地面供电网络电源控制箱 II 主电源通过系线向无人机供电,并可使用并联单元将功率扩展至三倍,达到 3kW。增加的功率使无线通信基站可以安装在无人机上,将蜂窝服务扩展到直径 10 公里的区域。
Fukaden 无人机需要 1kW 到 5kW 的电源。与其他无人机解决方案类似,Fukaden 能够通过使用更高电压的电源减少电流,从而最大限度地减少系留电缆的尺寸和重量。通过将系线电压从 24VDC 增加到 370VDC,1kW 的电缆的重量减少至原来的 1/11,从每米 125g 减少到 11.1g。这种宝贵的空间和重量节省有助于减少阻力和提高性能。为了支持通信基站增加的重量,Fukaden 部署了更高的电压(700V),更细的系绳,并使用三个并联的高压 Vicor BCM 固定比率转换器。这为所需支持、有效载荷、运行时间以及通信服务提供了额外电力。
Fukaden 通过使用更高压的电源减少电流,能够最大限度地减少系绳的尺寸和重量。通过将系绳电压从 24VDC 增加到370VDC,1kW 的系绳重量减少了至原来的1/ 11 ,从每米 125g 减少到 11.1g。
Fukaden 的下一代通信站需要高达 9kW 的功率。Fukaden使用高压电源(DC 700V)、更薄的线缆和三个 Vicor BCM 并联阵列,能够轻松扩展功率以提供更好的性能。通过新增电源,无人机可以飞行 92 小时,并保持直径为 10 公里的通信区域。
隔离稳压
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米