延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
可适应小型封装
与环境温度保持相近
精确的功率
Microgate 公司于 1989 年创立,位于意大利博尔扎诺,为地球上最大的望远镜装置——极大望远镜(ELT)设计线性电机驱动控制系统。用于深空探测的 ELT 需要高度精密的自动光学系统,以捕捉从数万亿英里之外射来的最微弱光线从而生成高分辨率图像。被称为波前像差的大气干扰会降低光源质量使图像失真,因此需要一个精细过程来重新校正和消除这些像差。
高功率密度
轻量级
耐高温
Microgate 开发出一种创新的自适应光学技术,克服了复杂的波前像差难题。该系统包括一个主反射镜,捕获的光线首先由主镜反射到自适应副镜,副镜对光进行物理形变,以重建“平面”波前。使用复杂的非接触式线性电机对镜面进行变形,从而操控入射波前,以校正这些大气干扰并增强图像的效果。
欧洲极大望远镜(E- ELT)的自适应反射镜直径为 2.4 米,由厚度约为 1.9 毫米的特种玻璃制成。线性电机采用由精密电流驱动器和一系列共置永磁体供电。这些附着在镜子背面,用于让玻璃变形。这一过程使用了 5316 个电机,在自适应光学镜面的整个表面完成,每个电机的轴间距(即轴距)约为 30 毫米。
自适应光学系统的精确操作和热管理至关重要,所有外露表面的温度必须接近环境温度,以避免形成局部湍流。
Vicor DCM3623 系列 DC-DC 转换器为自适应镜中的线性电机供电。电源系统板安装在气冷冷板的底部,每个模块最多可为 36 个电机供电,省去了复杂的布线。