Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Microgate 与 Vicor 携手揭开宇宙深空的秘密。收听播客。
Vicor 欧洲、中东和非洲地区业务开发经理 Andrea Banfi 与 Microgate 首席硬件工程师 Gerald Angerer 的对话播客
在本期《Electronics Specifier Insights》节目中,Andrea 和 Gerald 讨论了基于地球的极大望远镜需要复杂的自适应光学技术来增强深空图像。Microgate 致力于通过对极其复杂的望远镜进行即时、精确的操作来实现深空探索。Vicor 电源模块为这类新一代望远镜的自适应光学器件供电发挥了重要作用。
本次谈话探讨介绍了这两家公司如何携手合作,为下一代极大望远镜(ELT),特别是 欧洲南方天文台(ESO)的旗舰项目提供动力。
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围