Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
采用全新固态 X 光技术,医疗 X 光扫描仪不仅可增加便携性,而且还支持电池供电,有助于医疗专业人员在任何地方对患者进行检查。医疗 X 光通常需要具有高强度辐射能的短脉冲,其可通过超级电容器便捷存储并提供给 X 光二极管,在这种情况下充电至 28V。28V 电源通常由大量串联锂离子电池提供。然而,在便携式应用中,这类电池阵列和充电系统太过笨重。主要目标是:
使用双向 DC-DC 转换器,将电池阵列缩小到了只有一个 2.7V 的锂电池,与典型升压转换器解决方案相比,尺寸和重量得到了大幅缩减。此外,通过低压电源为超级电容器充电时,双向转换器实现了更高的效率,从而延长了电池使用寿命。
与升压转换器解决方案相比,该方案外形超小,重量极轻(空间占用 8.2 平方厘米,重量为 16 克)
独特的双向转换器(DC-DC 变压器)作为标准产品提供
使用低损耗正弦振幅转换拓扑实现更高的效率
支持反向工作模式的 Vicor VTM 可将 2.7V 输入电压升压,提供标称 32V 电压,效率超过 94% 。对于超级电容器充电电路而言,ZVS 升降压转换器可对 32V 电压进行稳压,还可提供必要的流限。该架构是在仅 8.6 平方厘米的封装中实现的。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。