延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
高性能
小尺寸与轻量级
高效转换高压至安全低压
汽油和柴油发电机多年来一直为电影拍摄现场供电,同时排放着有害的二氧化碳(CO₂)。摄像机、音响和照明设备、特效装置以及现场营地设施都依赖发电机供电。随着电影拍摄现场的规模和复杂性增加,其碳足迹也随之扩大。大型片场排放的二氧化碳量,相当于供 650 户美国家庭使用一年的能源消耗(《时代》杂志)。
汽油和柴油发电机不仅对环境有害,还会产生噪音,这在拍摄期间尤其令人困扰。一台 10 千瓦的柴油发电机运行时的噪音约为 75 分贝 —— 相当于一台吹叶片机的工作噪音。由于噪音和废气排放问题,柴油发电设备必须安装在距拍摄场地 1000 英尺(约 300 米)以外。这意味着数千英尺的电缆在地面蜿蜒铺设,安装和维护成本高昂。
高功率密度
无需 48V 电池
效率可达 96%
ReVolt 设计了一种更佳的电影拍摄现场供电方案,提供可移动、可持续运行同时清洁又安静的电力,这种供电方案支持通过应用程序远程监控电量水平,确保移动电源站能在需要时能够及时充电。
“关键的是我们不会排放有毒气体。”ReVolt 首席执行官 JD Schwalm 表示,“在室内片场可以毫无顾虑地使用我们的系统。” 此外,某些摄影吊臂内部装有运动控制系统,发电机产生的脏电常会干扰对话录音的清晰度。我们设备的优势在于能为录音设备提供纯正弦波交流电,实现卓越的音质清晰度。"ReVolt 将其专利的供电技术设计成可扩展便携式车队。
其最小型的 WeVolt 发电系统容量达到 17.5kWh,输出功率为 14kW;而重达 8500 磅的 Mule 车型则具备 210kW 容量和 120kW 输出功率,可通过 480V、208V、240V 及 110V 接口按需供能。此外,该技术运行时几乎无声,噪音水平相当于电脑风扇。
为构建高功率密度供电网络,ReVolt 采用了 Vicor 的 BCM® 固定比母线转换器和 DCM™ DC-DC 转换器。Mule 则采用了 BCM4414 将 800V 电池转换并隔离为 48V 母线,再通过 DCM3414 阵列对 48V 母线进行转换和稳压以驱动各种 24V 负载。这款高功率密度(770W/in³)的 BCM4414 具备极快的瞬态响应特性,无需笨重的 48V 中间电池。Schwalm 指出:“仅需一个 Vicor 模块,即可实现以往六至八个组件才能达到的效果。”