Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
改进的传感器、自主性、移动性和人工智能(允许深度学习)正帮助巡检机器人取代人类,特别是在管道或储存罐内部等危险或封闭空间内。制造商正在寻找更小、更坚固的解决方案,其具有更高的分辨率、可重复性以及更大的工作范围。这家系留下水道检查机器人制造商希望在不增加平台尺寸的情况下,提高传感器分辨率和视频图像画质。主要目标是:
系线的 48V (SELV) 电源由 PFM AC-DC 转换器提供。在机器人身上,由三个独立的稳压器提供三个机载电压。
ZVS 降压及升降压稳压器提供了高功率密度和,且重量很轻 (0.8g)
低噪声 ZVS 拓扑最大限度减少了所需的滤波
高效率(高达 92.5%)减少了热量,从而提高了在高温环境下的可靠性
48V 系留供电由一款 PFM AC-DC 转换器提供。 在机器人身上,低功耗 5V 及 3.3V 由 ZVS 降压稳压器提供。 较高功率的 12V 电机供电由三个 ZVS 升降压转换器组成的阵列提供,它们对 600 米系线上的大幅度压降进行了补偿。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。