Skip to main content

案例研究:系留水下机器人

DC-DC 转换器助力实现延长系线

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

要让水下机器人在更深处执行远程检查任务,必须延长船载电源的系线。由于压降的缘故,通过更长的系线配送原始设计的低电压电源是不现实的。然而,采用高压 700V 低损耗系线,则需要在水下机器人中将电压转换为安全超低电压。这通常需要一款既耗空间又会增加重量的定制转换器,对于必须承载更大有效载荷的水下机器人根本不可行。其主要目标是:

  • 在不影响性能的情况下,延长系线,充分满足深度或远程检查需求
  • 在节省空间并减轻重量的同时,避免定制分立式电源解决方案的高成本
  • 通过系线为机载传感器保持清晰的数据传输
inspection UAV image

Vicor 解决方案

超小型、轻量级的 BCM® 母线转换器可作为 DC-DC 变压器使用,其将系线上的高电压降至水下机器人上的 48V 配电架构电压。它提供了一个简单易用的现成解决方案。

主要优势

主要优势

高压系线降低了供电电流,进而降低了给定铜箔导体横截面的损耗,支持更细、更长的系线

高压系线降低了供电电流,进而降低了给定铜箔导体横截面的损耗,支持更细、更长的系线

将 1.5kW 解决方案的空间占用降低为仅 41cm2

将 1.5kW 解决方案的空间占用降低为仅 41cm2

低噪声转换拓扑防止了对系线通信的干扰

低噪声转换拓扑防止了对系线通信的干扰

输入范围为 400 ‒ 700V 的 BCM 母线转换器模块显著简化了高压供电的实施过程

BCM 将高系线电压隔离并降压至额定 48V,K 因数为 1/16。输出为 1.5kW,仅占用 39 cm2。BCM 为驱动 48V 电机、推进器以及控制电子设备提供了强劲的动力。其高效率简化了机内散热。ZVS 降压稳压器将 48V SELV 配电转换为 5V 及 3.3V 电压,为下游负载点供电。如欲分析该供电链,请使用  Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Vicor power delivery network for Inspection UAVs

BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:36 – 800V


输出:2.4 – 55.0V


电流:高达 150A


峰值效率:98%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


资源