延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
电子战场严重依赖基于无人机的电子战系统来检测、评估并在某些情况下预防敌方威胁。使这些系统尽可能小巧且不可检测,是在战场上生存的关键。主要目标包括:
Vicor 获得专利的高性能电源模块外形小巧、重量轻而且效率高,是无人机的理想选择,使其能够在空中停留更长时间,成为完美的空中监视哨兵。轻量化、紧凑的 Vicor BCM® 阵列可为 270V 母线提供高功率。
以 97.9% 的效率将电源转换至 270V 母线电压
可并联模块以达到所需的功率水平
功率密度高,可以在无人机上灵活放置