Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
该检测设备制造商一直在寻找能在减少停工时间的同时,提高管道测量完整性的方法。传感器、摄像头和板载处理器的升级,再加上为提高履带速度使用的更大扭矩驱动电机,增加了板载电源的需求。然而,用于电源升级所需的空间和重量有限。主要目标是:
在履带上,使用 DCM DC-DC 转换器 将驱动电机、传感器和处理器的 24V 电池电源降压稳压至 12V。外形小巧的 DCM 转换器采用 38.7 x 22.8 x 7.2 毫米封装,提供 320W 电源,可为额外的传感器释放空间。
小巧纤薄(7.2 毫米)的轻量级转换器缩小了电源尺寸
采用双面散热的高效电源转换器缩小了散热器的尺寸
专门针对在恶劣环境中使用而设计的可靠、坚固的转换器减少了停机时间
DCM 转换器为电机和传感器提供了隔离和稳压功能。DCM 转换器的坚固封装和高效率 (93%) 不仅帮助降低了工作温度,而且还提高了电源解决方案的可靠性。请使用 Vicor 白板在线工具分析该电源链。
隔离稳压
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米