Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
L织布机主要以棉纱线为原料,将其织成织物。织布机制造商正在想方设法地其缩小设备尺寸、降低成本的同时,提高设备的灵活性,这有助于最终用户针对布料的重量、图案和款式快速做出调整。主要目标是:
通常由大容量电容器提供保持及流畅的整流三相 AC 输入。整流器后面部署了一款宽输入范围的 DCM DC-DC 转换器,完全消除了保持电容器,从而节省了空间与成本。步进电机需要 DC 电源来产生大电流脉冲。DCM 可在其输出端支持大电容负载,而且该电容器还降低了对转换器峰值电流的需求,进而为其缩小了尺寸、降低了成本。该电容器为电机提供高电流脉冲的功率平均,转换器在步进电机负载脉冲之间连续给电容器充电主要优势有:
电源功率因数和效率 (94%)的提升, 降低了能源消耗与运行成本
功率平均支持更小 (33cm2)、更轻的电源,可轻松集成在电机总成中
DCM 可轻松并联,提供更高的功率,充分满足更大电机驱动器的需求
供电网络:织布机的电源是 115V 的 3 相 AC 电源,整流后可提供 300V 的 DC 电源。整流器后面部署了一款宽输入范围的 DCM DC-DC 转换器,完全消除了保持电容器。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
隔离稳压
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米