Skip to main content

案例研究:无线电池充电器

一款适用于所有机器人的无线充电器

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

随着机器人队伍重塑物流、配送及检验行业,对更高效、更灵活充电解决方案的需求也在不断提升。与此同时,更高的自主性需要消除人类干预。客户 WiBotic 希望面向空中、移动、海洋及工业机器人,开发一款无线充电站,其不仅可避免不可靠的机械连接器,而且还可智能调整其输出,满足不同机器人的机载电池需求。主要目标是:

  • 充电器输出电压可调,以适应各种电池
  • 整个输出电压调节范围内的低损耗
  • 为充电器的长输入线缆进行压降补偿
Image of a drone charging

Vicor 解决方案

外部 AC 电源为充电站提供额定 48V 电源。长线缆损耗引起电压波动,PRM 升降压模块 随后为其稳压。PRM 的输出电压和电流可以变化,以适应来访机器人不同的电池类型。

主要优势

主要优势

Wide output icon

极宽的输出电压调节范围 (20 – 55V)

Transformation icon

能够独特处理输入输出电压的巨大差异(高达 10:1)

High efficiency icon

Highly efficient over full adjustment range (>97%)

Vicor PRM 稳压器在适应宽输入输出电压过程中提供高度的灵活性

供电网络:PRM 升降压模块对变化很大的输入电压进行稳压,提供精确稳压的输出,并可在很大范围内调整,以满足每个机器人的电池需求。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情。

供电网络

Vicor power delivery network for Inspection UAVs
DCM product family image

PRM™ 稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至 22.8 x 13.8 x 7.41 毫米


资源