汽车活动
2023 EEHE 国际大会
德国,6 月 13 日至 14 日

Vicor 针对逆变器纹波电流推出突破性模块化解决方案
Vicor 出席了在德国埃森举行的 2023 混合动力电动汽车电气电子系统及电能管理 (EEHE) 大会,这是汽车电气化领域的重要活动。会议涵盖与电气化有关的各种主题,包括电源电子和电池管理等。Vicor 高密度电源模块可解决电动汽车快速充电、高压电池转换以及 48V 至 12V 系统的各种难题。Vicor 演示了一种利用高带宽 DC-DC 转换器减少电动汽车逆变器纹波电流及电压的解决方案。
Vicor 演示支持 xEV 电气化的重要解决方案
减少电动汽车牵引逆变器纹波的影响
演讲人:Haris Muhedinovic,Vicor 首席现场应用工程师
该演讲主要讨论电动汽车牵引逆变器产生的纹波电流和电压所带来的挑战。纹波不仅会影响其它汽车系统,而且还会产生诸如电压谐振、功耗以及可听见的噪声等问题。为了减轻这些影响,建议使用工作频率超过 1MHz 的高带宽 DC-DC 转换器。这允许输入滤波器有更高的截止频率,减少纹波对转换器的影响并提供更稳定的 12V 电源。高频率 DC-DC 转换器模块被认为是一种可行的解决方案,因为这种模块开关损耗低,不仅可承受更高的纹波电压,而且还不会出现谐振反应。使用这种转换器有助于优化转换器功能的尺寸、重量和成本,最大限度降低对过度指定滤波组件的需求。

Haris Muhedinovic 与 OEM 厂商和 TIER 合作,为要求苛刻的汽车应用设计开发最高性能的电源解决方案。Haris 非常关注电源电子与电子系统,对行业新技术及新趋势了如指掌,因此他实施的电源解决方案可满足苛刻的规格要求。Haris 毕业于萨拉热窝大学,获理工科硕士学位,在电源电子产品设计与应用工程方面拥有长达 9 年的丰富经验。
关于 EEHE
混合动力电动汽车电气电子系统及电能管理 (EEHE) 大会专注于电动汽车的设计,解决发展、成本效益和复杂性问题。它为参与汽车电气化的专家、管理人员、科学家和学生提供了一个平台。会议涵盖车辆架构、能源管理、充电基础设施、存储、电池管理、电源电子以及机动车及商用车电气系统等主题。