Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
Vicor PI3325 ZVS 降压稳压器是高度集成的系统级封装稳压器,可在高达 20A 的电流下为负载点应用提供 5V 输出。PI3325 采用 10 x 14 毫米 LGA 封装高度集成控制器、电源开关和支持组件,可使用高性能零电压开关拓扑提供业界一流的电源效率,在轻负载时会有脉冲跳频。它的工作电源电压在 14V 至 22V 之间,可通过自动均流共享为具有更高电流需求的应用提供并行工作支持。PI3325 支持快、慢电流限制,集成遥感差分放大器,并具有可调节的软启动及跟踪功能。
Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状