Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
从某种程度上讲,机器人几乎能触及到我们周围的一切。有主要用于农业收割、仓库库存转移、校园配送和消费品配送的各种机器人应用。这些机器人由电池供电,因此电源转换效率和尺寸/重量都非常重要。随着机器人应用的载荷能力、视觉识别及用户功能需求的进一步增加,电源转换需求的挑战性也在日益攀升。本视频主要介绍 Vicor 电源模块支持使用基于组件的供电网络为电机驱动器以及要求苛刻的 CPU 供电。每个电源模块都针对高效率、高密度和整体高性能进行了优化。查看 Vicor 机器人解决方案
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力