Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
电源最好通过输电线或者充电站从高压配送至电动车。通过 DC-DC 转换器将高压电源转换为安全、低电压的实用电源是必要的。Vicor BCM 采用小型轻量级封装,是一款理想的转换器,可将高压转换为安全的低电压,满足静态或动态电源需求。产品市场与商务拓展部总监 Ian Mazsa 将与 Chalk Talk (EE Journal)的主持人 Amelia Dalton 讨论使用高压电源的最佳方式与优势。
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率