Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
通过精准加热冰与挡风玻璃结合的微观界面层,BetterFrost 彻底革新了车辆除冰技术。在 Vicor 大功率转换器的支持下,这项脉冲功率技术创新成果可在不到 80 秒内清除挡风玻璃上的冰层。了解这项由软件驱动的突破性技术如何将能耗降低 95%,解决电动汽车面临的一个关键续航里程难题。
这份工作中我最喜欢的事情之一,就是了解自己撰写介绍的产品在现实世界中是如何得到应用的。通常,这些产品应用于数据中心、电动汽车电驱系统等常见领域,但偶尔也会遇到一些十分独特的应用。最近,我与 Vicor 及其客户 BetterFrost 探讨了一个非常独特的应用案例。
我们常把许多事情视为理所当然,从未想过是否有更好的实现方式。比如汽车挡风玻璃除冰。使用热风机,通常再配合嵌入玻璃中的加热元件,就能取得不错的效果。这种技术已经沿用了几十年,但有没有可能做得更好?
BetterFrost 正是为解决这一问题而成立的。该公司首席执行官 Derrick Redding 解释说:“过去,内燃机能够产生大量废热。即使热源几乎取之不尽,加热整个挡风玻璃表面仍然是一种低效的方式。电动汽车没有这种天然热源,而如今的混合动力汽车和内燃机汽车的发动机效率越来越高,产生的废热已不足以满足需求,因此不得不使用辅助加热器。”
他接着说:“我们的技术源自达特茅斯学院工程学院的冰实验室。那里的一位物理学家研究了冰与物体表面的结合方式,以及如何以最少的能量使冰从表面脱离。他的关键发现是,只需融化厚度为 0.1 mm 的界面层,冰就会脱离表面。实现这一目标的最高效方法是施加脉冲功率,控制热量向表面的渗透深度,使其不超出这一界面层。”
为实现这一目标,BetterFrost 利用了挡风玻璃中原本集成的透明导电氧化物层,该涂层具有红外反射功能。与后挡风玻璃上的电阻加热丝不同,这种薄膜肉眼不可见,能够使整个表面均匀受热。通过施加大功率脉冲对该层进行加热,可以将热量限制在界面层内。采用较低功率则无法实现这一效果。随着表面逐渐升温,波形频率会持续变化,必须进行精确控制,以免玻璃开裂。所使用的电压可在 48 V 至电池电压之间变化。
测试结果表明,按照 FMVSS 103 除霜标准进行测量,与传统热风除霜方式相比,该系统的能耗可降低 95%–96%;在商用车辆中,能耗降幅可达 98%–99%。在阿拉斯加进行的一项测试中,该系统仅用 80 秒便清除了两平方米挡风玻璃上的冰层,而卡车自身的热风除霜系统则需要 51 分钟。同样的技术还可用于车辆行驶过程中的除雾。这对于电动汽车尤为重要,因为与内燃机汽车相比,电动汽车的挡风玻璃更容易起雾。
Vicor 协助 BetterFrost 完成了该设计方案的开发并投入运行。电流通过母排输送,其连接方式与电阻加热系统相同。一个紧凑型 Vicor 降压转换器为母排供电。BetterFrost 的主要贡献在于开发了控制脉冲的软件,同时协助 OEM 厂商完成规格制定、原型开发和验证工作。
本文最初由 Power Systems Design 发布。
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost 在电动汽车中利用 48V 技术,创造挡风玻璃除霜纪录并延长冬季续航里程
Betterfrost 的 48V 电源控制模块利用导电式脉冲加热技术,可在不到 60 秒内为电动汽车玻璃除霜,节省能源,保持冬季续航里程
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
2026 年汽车创新日
Vicor 展示了使用紧凑、高功率密度的 DC-DC 转换的创新优势