大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
PowerBank™ 是一个薄型 AC-DC 开关电源,可提供多达六路可配置输出,功率高达 1,500W。
19in 机架式, 1U
内部风扇、传导或对流冷却
多达 6 路可配置输出
Power OK信号、ON/OFF控制输入
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
电流倍增与电流密度对当今人工智能供电必不可少:Patrizio Vinciarelli 访谈
Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 分享了当今为 AI 供电的见解,轻松扩展以及卓越的电流需求