因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
尺寸与重量
散热管理
高效电力转换
通过更高的电池电量、提升效率和减轻车辆重量来增加电动汽车的续航里程,是每个电动汽车原始设备制造商的首要任务。电源系统设计的挑战归结于如何在提升效率的同时将更多电力打包到更小的外形中。这一挑战正在促使电源系统工程师重新构想电池、配电架构以及电力转换引擎,并更关注重型、昂贵和低效的电缆和连接器。
功率密集
散热性能优异
高效率
电动汽车的电池组有一个强大的液冷系统来管理散热,因此 INFAC 重新思考了如何最大限度利用这个冷却系统。通过将高压 DC-DC 转换器集成在电池内,利用现有的基础设施,INFAC 消除了传统的位于 DC-DC 转换器电池组外部的单独冷却系统。这与传统的“银盒”设计方法不同,将电池组定位为中央智能电力枢纽,而非被动能源。
传统 DC-DC 转换器的尺寸和体积限制了向 48V 区域架构的过渡,这种区域架构将 DC-DC 转换器集成在电池组内。Vicor 高密度电源模块的紧凑外形和高性能,使电池集成 48V 配电实现规模化应用成为可能。Vicor 高密度 BCM6135 DC-DC 转换器和 PRM3735 稳压器提供了高压至 48V 转换和稳压功能,为区域架构实现高功率、完全隔离稳压的母线供电。INFAC 全新的解决方案使用了 Vicor 技术,将电池组定位为下一代电动汽车的中央电源管理和配电中心。
为了安装在汽车电池组内部,系统的外形尺寸必须极小。INFAC 的系统尺寸为 215 x 45 x 82 毫米(宽度/深度/高度)。体积为 0.79 公升,重量约为 1.5kg。
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
2026 年汽车创新日
Vicor 展示了使用紧凑、高功率密度的 DC-DC 转换的创新优势
快速修改标准 SOSA 电源,满足应用掉电保持(hold-up)要求
了解 Vicor 如何通过配置后的标准 SOSA 电源为车辆防护与对抗系统供电
轻松快速地调整 VITA 电源的一路输出电压
了解 Vicor 如何使用具有时间和高成本效益的 Vicor VPX 解决方案为地面移动雷达供电