Current gain and current density essential to power AI today: Patrizio Vinciarelli interview
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor shares insights on powering AI today and its extraordinary current demands and the need to easily scale
产品报废
PFC 前端是一款外形小巧、1RU封闭式底盘安装 AC 前端,可与任何 300 或 375V Vicor VI-200/VI-J00 或 Maxi、Mini、Micro 模块、高压 BCM、VIPAC 阵列或其他 375V 模块一起使用,以创建完整的高密度 AC-DC 电源。PFC 前端接受 85–264VAC 和 100–385VDC 的通用输入电压,可从四个非隔离输出提供高达 2200W 的功率。PFC 前端的输出电压可根据模块设置为 360、375 或 384VDC。PFC 前端的封装尺寸非常紧凑,为 1.72 x 6.40 x 7.00in[43.69 x 162.6 x 177.8mm],每立方英寸可提供 >28W 的功率。除了满足 cTÜVus 和 CE 标志安全机构的认证外,PFC 前端还符合 EN61000-3-2、电快速瞬变脉冲群 EN61000-4-5 的谐波电流限制。它在振动方面也符合 MIL-STD-810E 标准。
单、双、三或四路非隔离输出
功率因数校正(PFC)
集成冷却风扇
可安装 DIN 导轨
Current gain and current density essential to power AI today: Patrizio Vinciarelli interview
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor shares insights on powering AI today and its extraordinary current demands and the need to easily scale
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
采用 48V 分比式电源架构™为 AI 处理器供电
采用 48V 分比式电源架构™ 克服传统的多相方案限制,显著降低了高需求负载下的 I²R 热损耗