DC MegaPACTM DC-DC 转换器
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
用户可配置的电源,根据模块可实现 1 到 20 路输出
保护功能:
浪涌限制、瞬态保护和 EMI 滤波
高功率密度风扇冷却电源
完全符合全球标准
资源
设计工程师资源
三相 MegaPAC-ELTM (低噪声), 4kW MegaPAC-ELTM (低噪声), AC-DC 转换器

Current gain and current density essential to power AI today: Patrizio Vinciarelli interview
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor shares insights on powering AI today and its extraordinary current demands and the need to easily scale

Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
Mini MegaPAC
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标记 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标记 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 重订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 – IEC 60950-1
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- 模块安全说明表
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究