高电源效率通过以太网提供可靠的电源
通过以太网供电
该产品不推荐用于新设计。新设计请参考 PFM™ 带 PFC 的隔离式 AC-DC 转换器。
AC 前端模块提供了一个完整的 AC-DC PCB 安装解决方案,它采用只超出电路板 9.55 毫米的薄型封装。由于集成了滤波、整流、瞬态保护、整流,电源设计大大简化,并简化了热管理。该模块提供了持续的线路、负载和温度方面的高效率。
采用功率因数校正(PFC)的隔离式 AC-DC 转换器
集成解决方案简化设计,缩短上市时间
薄型,板外高度 9.55 毫米
提供安全、低电压储能的 48V 隔离、稳压输出
高电源效率通过以太网提供可靠的电源
通过以太网供电
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures