QPI-x-EVAL1
EMI 输入滤波器模块
QPI 是系列有源 EMI 滤波器,可提供从 150kHz 至 30MHz(CISPR22 范围)的传导共模(CM)和差模(DM)衰减。专有有源滤波电路可在低频提供优异的衰减,旨在支持 EN Class B 限制,包括 PICMG 3.0 ATCA 板卡。相较于无源解决方案,采用有源滤波减小了共模扼流圈的体积,提供了一种薄型的表面贴装器件。更小的体积可以节省宝贵的电路板空间,并降低刀片应用的高强度气流。MQPI-18 可衰减 28V 输入 MIL PRM 的传导共模(CM)和差模(DM)噪声,以符合传导噪声测量的 MIL-STD-461F EMI 要求。该滤波器在 28V MIL PRM 全输入范围内运行,并支持高达 85℃ 的 7A 负载(TA),而没有降额。

14 个产品
14 个产品
Part Number |
数据表 |
电流 等级 (A) |
测试频率 (kHz) |
共模衰减 (dB) |
高压测试 (V) |
封装 (mm) |
加入购物车/查看详情 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPI-21LZ-01
|
![]() |
Part Number: QPI-21LZ-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 14
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 45
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
QPI-21LZ
|
![]() |
Part Number: QPI-21LZ | 数据表: |
电流 等级 (A): 14
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 45
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
QPI-12LZ-01
|
![]() |
Part Number: QPI-12LZ-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 1,000
|
共模衰减 (dB): 40
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
QPI-12LZ
|
![]() |
Part Number: QPI-12LZ | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 1,000
|
共模衰减 (dB): 40
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
QPI-11LZ-01
|
![]() |
Part Number: QPI-11LZ-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 1,000
|
共模衰减 (dB): 60
|
高压测试 (V):
707
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
QPI-11LZ
|
![]() |
Part Number: QPI-11LZ | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 1,000
|
共模衰减 (dB): 60
|
高压测试 (V):
707
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
QPI-6LZ-01
|
![]() |
Part Number: QPI-6LZ-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 14
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 40
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
QPI-6LZ
|
![]() |
Part Number: QPI-6LZ | 数据表: |
电流 等级 (A): 14
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 40
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
QPI-5LZ-01
|
![]() |
Part Number: QPI-5LZ-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 14
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 60
|
高压测试 (V):
707
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
QPI-5LZ
|
![]() |
Part Number: QPI-5LZ | 数据表: |
电流 等级 (A): 14
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 60
|
高压测试 (V):
707
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
QPI-3LZ-01
|
![]() |
Part Number: QPI-3LZ-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 65
|
高压测试 (V):
707
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
QPI-3LZ
|
![]() |
Part Number: QPI-3LZ | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 250
|
共模衰减 (dB): 65
|
高压测试 (V):
707
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
MQPI-18LP-01
|
![]() |
Part Number: MQPI-18LP-01 | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 1,000
|
共模衰减 (dB): 45
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): 开架式
|
查看详情 |
MQPI-18LP
|
![]() |
Part Number: MQPI-18LP | 数据表: |
电流 等级 (A): 7
|
测试频率 (kHz): 1,000
|
共模衰减 (dB): 45
|
高压测试 (V):
1,500
|
封装 (mm): LGA
|
查看详情 |
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
提供 150kHz 至 30MHz 的传导共模(CM)及差模(DM)衰减(CISPR22 范围)
针对需要 EN55022 B 类限制的应用进行主动优化
12、24 和 48V 额定输入电压
与标准滤波器相比,可节省高达 50% 的电路板空间
资源
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

支持传统设计的传统 DC-DC 转换器

设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器