VIPAC ArrayTM 设计指南
VIPAC 阵列™ DC 可配置电源
VIPAC 阵列是一个高度灵活的 DC 输入、电源构建模块的系统,可以在一个薄型、冷却板底盘中,用多达四个用户可定义输出来配置。利用 Vicor 的 PowerBench 配置工具,设计人员可以为 VIPAC 阵列设定 24、28、48、72、110、150、300 或375VDC 的输入,以及每路输出功率高达 600W 的 2 – 54VDC 输出。VIPAC 阵列是功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统的理想选择。
均流选项可在单输出模式下使用,使之适用于需要高功率/冗余的应用。完全连接器连接的输入和输出端子可加快系统安装,多功能冷却板底盘可简化热管理。

Power System Designer
特点与优势
特点与优势
单、双、三和四路输出
完全连接输入和输出,简化连接
坚固、纤薄、冷却底盘
高温性能
资源
设计工程师资源

Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses

Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 – IEC 60950-1
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
- 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 4 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 4 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF
Promo Component
相关产品
相关产品

设立了”砖型“标准的 DC-DC 转换器