PCB 安装 VIA 焊接指南
MIL-COTS MFM™ 滤波器
采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器
MFM DCM 滤波器是一个提供了 EMI 滤波和瞬态保护的 DC 前端模块。MFM 滤波器使设计师能使用 Vicor 的额定输入电压为 28V 或 270V 的 VIA™ 或 ChiP™[a] 封装模块满足 MIL-STD-461E/F 标准的传导发射或传导敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 标准的输入信号。MFM DCM 滤波器能支持 16 – 50 VDC (28 VIN )或 160 – 420 VDC (270 VIN )的输入电压,输出功率高达 640W。
[a]使用 ChiP 模块时,EMI 需要添加其组件。

筛选产品
| 型号 | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 封装 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 | : |
输入电压 (V):
16 – 50
|
输出电流 (A):
22
|
瞬态合规:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模块兼容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封装:
Chassis (Lug) Mount
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
|
MFM3314BD2KD2F0M08
|
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | : |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
模块兼容性:
270 Vin DCM ChiPs
|
封装:
PCB Mount Long Pin
|
尺寸:
3.31 x 1.41 x 0.42 in
84.04 x 35.93 x 10.57 mm |
详细 | |
|
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 | : |
输入电压 (V):
16 – 50
|
输出电流 (A):
22
|
瞬态合规:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模块兼容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封装:
PCB Mount Short Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
|
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 | : |
输入电压 (V):
16 – 50
|
输出电流 (A):
22
|
瞬态合规:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模块兼容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封装:
PCB Mount Long Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
|
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 | : |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封装:
Chassis (Lug) Mount
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
|
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 | : |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封装:
PCB Mount Short Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
|
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 | : |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
封装:
PCB Mount Long Pin
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
Power System Designer
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合 MIL-STD461EMI 标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
资源
设计工程师资源

Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses

Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Promo Component
相关产品
相关产品

坚固的高功率转换器,适用于 28V 和 270V 输入