Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
高功率密度
大电流输入
外形纤薄
灵活可扩展
Vicor 的高性能电源模块支持从 0V 到超过 48V 的广泛电池电压范围。这些模块既可以单独使用,也可以并联成阵列使用,输出电流从几十安培到几百安培不等。Vicor 采用最先进的电源技术来确保电源模块的可靠性。这些技术基于专利的拓扑结构,已在航空航天领域经过几十年的验证。
与传统的分立式电源解决方案相比,Vicor 的高性能电源模块采用模块化供电方法,所需的空间大大减少,同时还具有高效率和高功率密度,在电池生命周期的各个阶段都具有明显优势。这些特性可在不增加占地面积的情况下提高电池测试吞吐量。
在电池测试过程中,能够灵活应对剧烈变化的电流是确保持续运行的关键。Vicor 稳健的电源模块可用来处理电池测试过程中常见的大电流,即使这些电流有时候是不可预测的。
隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准 SELV 母线输出电压,电流最大可达 150A。然后,电压可进一步降低,达到电池测试、充电和放电的最佳电压。必要时,这些电源模块还可以并联,以提供更大的功率。BCM 还可以将高压转换为SELV母线电压。在这种情况下,可使用 Vicor DCM 隔离式和 PRM 非隔离式稳压器,高效地满足为负载点供电的不同电压要求。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率