Skip to main content

获取免费电子书: 加速进入高性能 48V 供电网络。立即下载

高性能电源模块

设立全新电源标准

Regulation icon

稳压和固定比率转换

Isolation icon

隔离和非隔离

Power icon

宽泛的输入和输出电压范围

Scalable icon

双向且可扩展至任何大小的阵列

电源模块紧凑、功率密度大

高达 5 倍的密度

Vicor 模块设立了全新电源转换性能标准。

紧凑

小巧的模块允许在现有电路板上轻松布局,无需大面积重新设计。

可扩展

并联运行可获得更高的的功率,超过供电网络中一个模块的能力。 

Vicor module size compared to a typical discrete solution

Vicor 电源模块

Typical discrete solution

典型的分立式解决方案

我们的电源模块效率更高

高达 98% 的效率

高效率不仅可降低转换器的热影响,而且还可减少对输入电源的功率需求。 

散热均匀、可预测

Vicor 模块的外形支持可预测的均匀散热,而其它供电选项物理外形混乱无序,散热时高时低。

热量限制在一个小范围内

电源模块的最小热损耗被隔离在一个点上,而不是分散在整个设计中。

Heat dissipation Vicor module versus discrete solution

轻松设计供电网络

测试并通过……将其放入即可

与构建分立式电源解决方案时必须反复测试和确认设计不同,使用模块化电源方法可加速设计进程。

轻松适应新的电源需求

更换或增加模块可轻松适应新负载或设计中的电源需求变化。

为不同系统重复使用设计

供电网络的另一个省时优势是能够通过相同或类似的模块为不同的系统使用相同的设计。

Anatomy of a power delivery network

Anatomy of a Vicor Power Delivery Network

10x10-transparent-spacer.png

使用我们的工具创建供电网络

工业应用的模块化 PDN 

Power delivery network for a tethered ROV

高密度的高功率模块支持更轻、更安全、更低成本的系线线缆,从而可扩展任务

plug-in hybrid vehicle power delivery network

将高压 xEV 电池电压直接转换为 48V 或 12V,无需中间电池

Unmanned aircraft power delivery network

高效率的高密度模块将为先进通信释放空间并扩展范围