电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
Badger 的输入电压为 85 – 264VAC 或 100 – 380VDC,可以提供高达 1500W 的功率。Badger 可提供多达 12 路隔离输出,并可根据用户的精确需求进行出厂设置。其内在的灵活性来自于 Vicor 模块化 DC-DC 转换器的使用。
EMI合规性:MIL‑STD‑461E CE 101,102;CS 101,114,115,116
瞬态保护:MIL‑STD‑704E
环境:MIL‑STD‑810E
谐波失真符合 EN61000-2 标准
电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状。