电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状
Javelin 是一款坚固的单路输出电源,提供单相——可带或不带风扇。2、3.3、5、12、15、24、28、32、36 和 48VDC 输出可高达 1,800W。
三相配置接近正弦输入电流
MIL‑STD‑704E 交流输入
MIL‑STD‑461E EMI: CE101,102; RE101,102
冲击和振动符合 MIL‑STD‑167‑1,MIL‑STD‑810 & MIL‑S-901 标准
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状
高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍
当今高性能应用的需求已超越传统调节器所能提供的能力。了解零电压开关拓扑如何助您提升性能
利用固定比率转换器重新定义供电架构
本篇白皮书讨论了固定比率 DC-DC 转换器,及设计人员应该将其视为功率传输架构的重要组成部分的原因
使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
一体通用通常会简化情况。然而,在选择超宽 DC-DC 电源时,这种方法不能提供最佳结果
加州居民请参考加州 65 号提案的内容