电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 结合了功率因数校正(PFC)及可配置 MegaPAC 系列电源。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 可分别提供高达 1600W 和 2400W 的输出功率。底盘有八个插槽,PFC MegaPAC MI 能提供多达 32 路输出而 PFC MegaPAC-High Power MI能提供多达 25 路输出。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC-High Power MI 具有相同的输入和输出连接、安装点,以及相同的尺寸。
功率因数校正
高达 32 路输出
符合 MIL‑STD 810 的冲击和振动标准
符合 MIL‑STD 704 和 1399 的过压和瞬态标准
电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
包覆成型是解决 48V 汽车电源系统中电弧问题的关键
压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状。