Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
随着电力需求的增长,有害 CO₂ 排放量也达到了危险水平。ReVolt 已制定更好的方案,通过提供清洁、可移动及不间断的电力,为电影拍摄现场和摄影棚外景地供电。
Vicor 是一家领先的高密度电源解决方案提供商,正在为好莱坞的重大变革贡献力量。目前大多数制片公司都依赖噪声大且对环境有害的汽油及柴油发电机为其电影拍摄现场供电。然而,随着片场日益复杂——规模更大,所需专业电子设备的阵容不断壮大,电力需求也在增加,有害的二氧化碳排放量也达到了危险水平。
Vicor 的客户 ReVolt 控股有限公司 (ReVolt) 已制定更好的方案,通过提供清洁、移动及不间断的电力,为电影拍摄现场和摄影棚外景地供电。ReVolt 系统噪音小、效率高且实现了零碳排放,全面覆盖从摄影机、录音设备、灯光设备到特效装置及现场营地设施在内的一切用电需求。这家成立于 2020 年的初创公司正在迅速崛起,已与亚马逊米高梅影业、苹果工作室、索尼影业、华纳兄弟探索频道及其子公司 HBO 等行业巨头合作,为其片场提供电力。
单台 10kW 的柴油发电机会产生大约 75dB 的噪声,与吹叶机相当,12 小时排放的二氧化碳相当于一台汽油汽车行驶约 362 公里。由于噪声和废气的排放,柴油发电机通常安装在距离其使用地点 300 米或更远的地方,需要铺设数千英尺昂贵且笨重的电缆。
此外,柴油发电机还会产生“脏”电,需要额外加装过滤设备来支持精密数字灯光和运动控制设备的供电。相比之下,ReVolt 充电系统可输出纯正弦波电力,确保提供清洁、稳定的电源。而且,它们几乎是完全静音的,产生的噪声与电脑风扇的噪声相当。
ReVolt 已将其不间断电源技术到不断壮大的便携式车队中。最小的 WeVolt 具有 17.5kWh 的容量,输出功率为 14kW,相当于一台小型家用发电机。Mule 重约 8,555 磅,容量为 210kWh,输出功率为 120kW,可通过 480V、208V、240V 和 110V 连接按需供电。
为确保稳定的电压水平,ReVolt 采用了 Vicor 的 BCM® 母线转换器和 DCM™ DC-DC 转换器,以及最新的 PRM™ 稳压器。
BCM4414 隔离 800V 电池并将其转换为 35A 48V 母线,DCM3414 连接该母线,为 24V 负载稳压。BCM4414 功率密度达 770W/in³,体积仅为 4.35 x 1.4 x 0.37 英寸,它还可作为电池模拟器,减少了对笨重的传统 48V 电池的需求。PRM 是一款非隔离的降升压 DC-DC 稳压器,能够将 48V 转换为各种输出电压,功率密度超过 2kW/in³,效率高达 96%。
Schwalm 指出:“仅需一个 Vicor 模块,即可实现以往六至八个组件才能达到的效果。”
当今人们对便携式清洁能源的需求从未如此迫切。ReVolt 在逐步改写影视行业供电方式的同时,正积极开拓更广阔的新应用领域,从为自然灾害地区服务到建筑工地及大型活动现场的清洁供电。ReVolt 正与致力于模块化供电的 Vicor 不断加深合作,为更环保的未来奠定基础。
本文最初由意大利 Elletronica In 发布。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率